Våra bästa batteridrivna sticksågar
Bäst manövrering och prestanda vid kapning av metall, trä och andra material
![NURON SJD 6-22](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/discover-our-best-cordless-jigsaw-tools/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column/image.coreimg.jpeg/1674551917963/sjd6-22.jpeg)
SJD 6-22 Sticksåg
- D-grepp
- Bättre kontroll – låg vikt
- Hög precision ger dig fina snitt
- Snabb bladbroms
![NURON SJT 6-22](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/discover-our-best-cordless-jigsaw-tools/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_1/image.coreimg.jpeg/1674551933239/sjt6-22.jpeg)
SJT 6-22 Sticksåg
- Pistolgrepp
- Bättre manövrering och låg vikt
- Snabba kapsnitt med hög precision
- Snabb bladbroms
![](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/discover-our-best-cordless-jigsaw-tools/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col/image_text_column_co/image.coreimg.png/1669725313284/nuron-logo-icon.png)
Varför köpa Nuron?
- Över 90 verktyg med ett enda batteri
- Mer arbete per laddning
- Inbyggd batteridiagnostik
- Nya säkerhetsfunktioner
- Platstjänster: Senast använd*
*Fleet-avtal krävs för verktygsspårning och hantering
Batteridrivna sticksågar för en mängd olika jobb
Vårt sortiment av batteridrivna sticksågar, som ibland kan kallas sladdlösa sticksågar, erbjuder bättre manövrerbarhet med låg vikt och cylindergrepp - så det är lättare att styra bekvämt från ovan eller under arbetsstycket. Dessutom bidrar den till en säkrare arbetsplats med snabb bladbroms, aktiv vibrationsreducering och tillbehör för dammborttagning som gör det säkrare att använda sticksågar. Verktyg på Nurons batteriplattform erbjuder batterikraft utan kompromiss tack vare batterier med längre livslängd, energibesparande blad och en rad tjänster som gör dina sticksågar mer produktiva, idag och imorgon.
Letar du efter andra typer av sågar? Ta en titt på våra senaste cirkelsågar och tigersågar. Du kan se fler av våra senaste batteridrivna verktyg eller fylla upp med kompatibla batterier och laddare.