Skruvdragare med prestanda
Våra bästa batteridrivna skruvdragare
![NURON SF4-22 CORDLESS DRILL DRIVER](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/best_cordless_drill_cordless_drill_drivers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co/image.coreimg.png/1679063254917/sf4-22.png)
Nuron SF4-22 Skruvdragare
- Kompakt borrskruvdragare
- Bara 178 mm i mått från bakstycke till spets
- Metallchuck och borstlös motor
- Avancerade säkerhetsfunktioner
- Verktygsvikt 1,28 kg
![NURON SF6-22 CORDLESS DRILL DRIVER](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/best_cordless_drill_cordless_drill_drivers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co_1537011513/image.coreimg.jpeg/1669982449538/nsf6.jpeg)
Nuron SF6-22 Skruvdragare
- Kraftfull borrskruvdragare
- Växellåda helt i metall och borstlös motor
- Aktiv vridmomentskontroll
- Verktygsvikt 1.62kg
![NURON SF6H-22 CORDLESS HAMMER DRILL DRIVER](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/best_cordless_drill_cordless_drill_drivers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co_1113472986/image.coreimg.png/1669982477821/sf6h-22.png)
Nuron SF6H-22 Skruvdragare med slagfunktion
- Levererar höga varv per minut och vridmoment
- Hammarfunktion för lättare murverk, tegel och ihålig betong
- Aktiv vridmomentskontroll
- Verktygsvikt 1.67kg
![SD 5000-22 2.6 SD 5000-22 2.6](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/best_cordless_drill_cordless_drill_drivers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column_co_527455321/image.coreimg.jpeg/1669982492269/l125224-222941-.jpeg)
Nuron SD 5000-22 gipsskruvdragare
- Vår mest kraftfulla batteridrivna skruvdragare för gipsmontage
- Längre drifttid
- Ergonomisk design
- Verktygsvikt 1.1kg
![Logga för Nuron batteriplattform från Hilti](/content/hilti/E1/SE/sv/landing-pages/products/best_cordless_drill_cordless_drill_drivers/_jcr_content/mainSection/mainColumn/three_image_text_col_1003645560/image_text_column/image.coreimg.png/1707511409693/nuron-logo-icon.png)
Fördelarna med Nuron
- Driv över 90 verktyg på ett och samma batterisystem
- Få mer arbete gjort per batteriladdning än någonsin förut
- Nya och förbättrade säkerhetsfunktioner vid användning
- Inbyggd data och batteridiagnostik som är uppladdningsbart till ditt Hilti-konto
- Platstjänster som visar var batteriet senast var laddat*
*Fleet prenumeration krävs
Flexibla skruvdragare för alla jobb
Oavsett om du monterar hyllor ovanför huvudet eller borrar genom olika material, så har vi ett brett utbud av batteridrivna verktyg som är skräddarsydda för hantverkare. Våra högkvalitativa skruvdragare med borrfunktion ger den optimala kombinationen av kraft, vikt och storlek för att leverera överlägsen prestanda och ergonomi.
För den professionella hantverkaren som söker förbättrad produktivitet och användarvänlighet, erbjuder våra sladdlösa borrmaskiner och borrskruvdragare inte bara kraft och effektivitet utan även ökad hastighet, längre drifttider och förbättrad komfort under användningen. Dessutom har våra verktyg inbyggda batteridiagnostikfunktioner och datadrivna tjänster, vilket gör det enklare för dig att hantera och optimera användningen av dina verktyg.
Batteriverktyg för alla yrken
För att säkerställa att du får optimal prestanda har vi fokuserat på att kombinera kraft och smidighet i våra verktyg. Upptäck vårt utbud av högkvalitativa borr- och skruvdragare som är designade för att göra ditt arbete mer effektivt och bekvämt, oavsett de utmanande förhållandena du står inför.
Upptäck vårt breda sortiment av högpresterande och användarvänliga verktyg, utformade för att möta de specifika kraven hos professionella hantverkare som du. Dessutom har vi oslagbar verktygsservice som gör det möjligt för dig att arbeta utan stillestånd eller avbrott i dina projekt.