- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Hållbarhet i byggbranschen

10 min läsning, mars 2024
Hållbarhet inom byggbranschen
Av Josephine från Hållbarhetsteamet
Byggbranschen har en möjlighet att spela en stor roll i kampen mot klimatförändringarna. Byggsektorn står idag för 37 % av alla globala koldioxidutsläpp, för 50 % av den globala utvinningen av material och för 30 % av allt globalt avfall.
Dessa siffror visar att hållbarhet inom byggbranschen måste vara viktigt för vår bransch. Byggindustrin levererar alla byggnader och infrastruktur vi behöver för att kunna leva; vi kan alltså inte klara oss utan den, och därför måste branschen och dess företag anpassa sig och arbeta för att bli mer hållbara.
På Hilti tar vi ansvar för den miljömässiga, sociala och mänskliga påverkan av våra aktiviteter genom att implementera hållbara affärsmetoder på alla nivåer. På så sätt begränsar vi vår egen påverkan och erbjuder lösningar som hjälper våra kunder att begränsa deras.

Hur hanterar Hilti sitt klimatavtryck?
Som en viktig del av vår hållbarhetsstrategi har vi implementerat en fyrstegsmetod för att eliminera koldioxidutsläpp. Denna metod följer de strategiska principerna "minska, ersätta, producera och kompensera" och är en del av ett omfattande åtgärdspaket för att uppfylla kriterierna som fastställts av Science Based Targets-initiativet, som vi har förbundit oss till.
I slutet av 2023 blev vi koldioxidneutrala i våra egna verksamheter enligt plan. Vi har lyckats minska våra egna utsläpp med 60 procent jämfört med ett "göra-ingenting"-scenario sedan 2019. De återstående 40 procenten av koldioxidutsläppen globalt kompenseras med projekt som vi har utvecklat tillsammans med Hilti Foundation och ClimatePartner – en organisation som har stöttat företag i deras klimatinsatser i nästan 20 år.
Denna prestation markerar den första milstolpen på vår resa mot nettonollutsläpp år 2050. Vårt fokus är att hantera utsläppen längs hela värdekedjan eftersom 90 % av utsläppen sker utanför våra egna verksamheter (Scope 3*). I framtiden vill vi att våra produkter och tjänster inte har något klimatavtryck.
Vårt avtryck påverkar inte bara miljön, vi påverkar också människor och samhället. Vi är engagerade i att ha en positiv påverkan i de samhällen där våra anställda bor och arbetar. Vårt sociala engagemang genom Hilti Foundation och vårt volontärprogram "Engaged Beyond Business" har givit 6 000 Hilti-medarbetare möjlighet att stödja mer än 300 projekt runt om i världen under 2023, ett antal vi siktar på att öka.
**Växthusgasutsläpp kategoriseras i tre områden enligt växthusgasprotokollet:
- Scope 1: direkta utsläpp från förbränning av bränsle i egna lokaler och från företagsfordon
- Scope 2: indirekta utsläpp från köpt el, värme och ånga
- Scope 3: indirekta utsläpp från företagets värdekedja

Hur stödjer vi minskad konsumtion och övergången till cirkulär ekonomi?
Att ”göra mer med mindre” är en del av lösningen för att gå från linjär till cirkulär byggnation. Vår bransch behöver digitala verktyg och tjänster för att operationalisera en cirkulär ekonomi.
På Hilti är cirkularitet en prioritet. Vi har skapat och integrerar kontinuerligt ett antal cirkulära principer inom vår verksamhet och våra tjänster, från design- och produktionsfasen hela vägen till slutet av livscykeln.
Ett första steg mot cirkularitet av verktyg kan ske via vår Fleet Management-tjänst. Den är utformad för att säkerställa att du bara har de verktyg du behöver, och att dessa verktygs livslängd förlängs så mycket som möjligt genom att integrera reparationstjänster. Dessutom ingår ett ”end-of-life”-program som innebär att reservdelar extraheras och återanvänds, verktygsdonationer till exempelvis yrkesskolor sker och att materialåtervinning prioriteras av kvarstående delar.
Klicka nedan för att ta reda på mer om vårt Fleet Management-tjänst där vi säkerställer att du bara har de verktyg du behöver.

Återvinning är inte lösningen – men det är en del av den
Vad som inte passar in i vårt ”end-of-life”-program går till vår återvinningspartner. Detta företag är reviderat och arbetar med oss runt om i världen för att säkerställa att vi tar vårt ansvar för våra produkter och deras miljöpåverkan under hela deras livslängd.
Till exempel är en stor del av ett verktygs massa högkvalitativ metall som kan återvinnas på obestämd tid, och vi arbetar nära vår partner för att ständigt öka vår materialåtervinningsgrad. För att ge transparens till våra Fleet Management-kunder erbjuder vi en cirkularitetsrapport på kundnivå som visar återbruksandel och mängder material som kunde återvinnas och återinföras till ekonomin.
Visste du? Nya Hilti-verktyg består själva av 27 % återvunnet material, en andel vi ständigt strävar efter att öka.
Det handlar om samarbete
Hållbarhet inom byggbranschen har aldrig varit viktigare. Principen om att bygga en bättre framtid har lett Hilti i årtionden, och vi tar nu våra hållbarhetsinsatser till nästa nivå. För att vara din bästa partner för hållbarhet vill vi främja transparens och samarbete inom värdekedjan för att uppnå en hållbar byggbransch.