- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Hilti-bloggen
- Hur får man kostnadskontroll i byggbranschen

10 min läsning april 2024
Hur får man kostnadskontroll i byggbranschen
Byggbranschen växer hela tiden och beräknas stå för nästan 15% av den globala BNP:n i slutet av decenniet enligt Infrastructure and Cities for Economic Development.
Trots detta är branschen fortfarande i sin linda när det gäller digitalisering och det finns stora brister i den dagliga verksamheten på arbetsplatsen.
Hilti Fleet Management är en långsiktig avtalslösning där du betalar en månadsavgift för de verktyg du behöver i dina projekt. Den här tjänsten kan hjälpa dig med kostnadshantering och gör din administration produktivare och mer effektiv- vilket kan vara avgörande för dina nettoresultat.

Ökad produktivitet
Hilti Fleet Management är utformat för att förbättra produktiviteten och kostnadskontrollen i ditt företag på flera olika sätt. Ett av de viktigaste är att du får rätt utrustning för de jobb du utför, med leasade verktyg tillgängliga för nästan alla yrken och tillämpningar. Det begränsar också verktygsredundansen på plats. Du får också följande fördelar som kan hålla dig produktiv och begränsa stilleståndstiden på arbetsplatsen:
- Tillförlitlighet och förebyggande underhåll - eftersom de flesta av dina servicekostnader täcks av vagnparken kan du skicka in dina verktyg för underhåll och på så sätt hålla dem i toppskick. Detta begränsar stilleståndstiden och hindrar verktygen från att gå sönder när du behöver dem som mest
- Proaktivt batteribyte - när ett batteri i din verktygspark sjunker under vårt tröskelvärde för output/produktivitet skickar vi ett gratis ersättningsbatteri till dig och återvinner det mindre produktiva batteriet - så att dina verktyg får tillförlitlig strömförsörjning
Som avtalskund med Fleet Management kan du också uppgradera för att få tillgång till Hiltis platstjänster för din utrustning. Varje verktyg är märkt med spårningsinformation så att du kan tilldela rätt verktyg direkt till din personal, dina kostnadsställen och dina projekt. Den här datadrivna tjänsten gör att du kan lokalisera utrustning som saknas, så att du alltid har tillräckligt med verktyg för det du behöver utan förseningar. Denna livevy av dina verktyg säkerställer att dina medarbetare är ansvarstagande, produktiva och kan känna stolthet över sitt arbete.

Förbättrad kostnadshantering
Genom att använda vårt Fleet Management-verktyg kan du begränsa de initiala kostnaderna för att köpa verktyg till ditt företag. Vår månadsavgift är ett effektivt sätt att hantera dina omedelbara kostnader och hjälpa dig att bevara kapital för andra delar av verksamheten. Om du bara hyr det du behöver behöver du inte köpa för mycket på grund av hamstring, misskötsel eller oordning.
Systemet är utformat för att ge dig en enda budgetpost för verktyg som är förutsägbar och överkomlig. De flesta av dina reparationskostnader täcks för verktyg, batterier och laddare - inklusive fraktkostnader, och stöldskydd ingår - detta begränsar behovet av att återinvestera om dina verktyg blir stulna genom att täcka upp till 80 % av kostnaden för stulna verktyg.
Ännu bättre är att verktyg som leasas genom Fleet Management ersätts med de senaste modellerna i slutet av ditt kontrakt för att undvika stillestånd och stopp på grund av felaktig eller olämplig utrustning.
All vår utrustning testas och certifieras enligt gällande standarder och dokumentation ingår som en del av tjänsten.

Ökad effektivitet på kontoret
Slutligen är Hilti Fleet Management utformat för att göra det mer effektivt att driva ditt företag genom att eliminera många aspekter av inköps- och redovisningsadministration. Dessutom tillhandahålls anpassade fakturor för att passa ditt företag och avtalen är utformade för att vara så enkla som möjligt.
Genom att ha en gemensam kontaktpunkt för alla dina verktyg slipper du också en stor mängd pappersarbete. Det innebär att du inte längre behöver ta in offerter för reparationer eller ersättningsverktyg tack vare vår proaktiva underhållstjänst.
Ytterligare funktioner som du kan få tillgång till inkluderar vår ON!Track Ready-tjänst, som låter dig spåra dina Hilti-verktygs prestanda och platsdata som kan hjälpa dig att hitta dina verktyg snabbt - vilket sparar tid för ditt företag och dina anställda att leta efter verktyg.
Slutligen innebär Hilti Fleet Management att du kan vara säker på att din verktygspark uppfyller de högsta standarderna för hälsa och säkerhet. Dessutom gör vi våra verktyg dammavlägsnande, mer ergonomiska, lättare och kraftfullare. Våra säkerhetsfunktioner hjälper till att säkerställa att ingenjörer och användare fortsätter att arbeta, inklusive aktiv vibrationsreducering (som är bättre för HAVS exponeringsgränser) och aktiv vridmomentkontroll som fortsätter att skydda användare från skador.