Image alt text (optional)

10 min läsning

Så tar du hand om dina litiumjonbatterier i kallt väder

Att hålla dina verktyg i gott skick är nyckeln till att bibehålla produktiviteten på arbetsplatsen

Med den nya generationen av högpresterande batteriverktyg blir det viktigare än någonsin att ta hand om dina litiumjonbatterier – särskilt under vintern, när kylan kan påverka både prestanda och livslängd.

Om du sköter dem rätt får du batterier med längre drifttid och bättre prestanda, vilket bidrar till maximal produktivitet på bygget. Fel hantering kan däremot leda till försämrad effektivitet och i värsta fall säkerhetsrisker om batterierna oväntat slutar fungera.

Hur påverkas batterier av kylan?

Batteriers prestanda och livslängd påverkas i hög grad av temperaturen. Både extrem värme och kyla kan minska batteriets kapacitet och påskynda åldrandet. Litiumjonbatterier fungerar optimalt vid rumstemperatur (cirka 20 °C). Vid temperaturer över 60 °C kan kemiska nedbrytningsprocesser sätta igång, vilket permanent försämrar batteriets livslängd.

För att maximera batteriets prestanda och hållbarhet:

  • Förvara det svalt och skydda det från direkt solljus.
  • Byt ut batterier som utsatts för hög värme, även om de fortfarande har laddning kvar.
  • Låt varma batterier svalna innan laddning eller använd ett aktivt kylsystem.

Praktiska tips för att skydda dina batterier i kylan

  1. Håll dem delvis laddade
    Undvik att ladda ur litiumjonbatterier helt i kallt väder. Ladda dem istället till cirka 80 % innan temperaturen sjunker och koppla sedan bort dem. Detta hjälper till att förlänga batteriets livslängd.

  2. Förvara och ladda dem inomhus
    Lämna inte batterierna utomhus eller i en kall bil över natten. Förvara dem istället inomhus eller i en uppvärmd byggnad på arbetsplatsen. Det är också bäst att ladda batterierna i en varmare miljö, snarare än utomhus där kylan kan påverka laddningsprocessen.

  3. Använd originalbatterier från verktygstillverkaren
    För bästa prestanda bör du använda batterier från samma tillverkare som dina verktyg. De är designade för att fungera optimalt tillsammans och tål ofta kallare temperaturer bättre.

Mindre att oroa sig för när du väljer Hilti

Batterier

Nuron-batterier - Optimerade för alla temperaturer

Prestera på topp även i kyla med vår ledande Nuron-teknologi. Mer arbete per laddning och en plattform för alla dina verktyg.

Utforska vårt batterisortiment

Laddare

Kylsystem som bidrar till längre livslängd

Våra C 6 och C 8 batterier är utrustade med ett aktivt system som kyler ner dina varma batterier genom ventiler innan laddningen påbörjas.

Gå till våra laddare

Fleet Management

Batteridiagnostik och batteribyten

När du tecknar ett Fleet Management-avtal ingår batteribyten och reparationer. Dina underhållskostnader täcks tryggt inom i ditt avtal med oss.

Läs mer om Fleet Management

Dela