Slagborr i fokus

5 min läsning

Borrhammare vs slagborr

Vi förklarar skillnaden

Borrhammare och slagborr är båda verktyg som används för att borra i hårda material som betong, sten och tegel. Maskinerna fungerar på olika sätt och används därför för olika arbetsuppgifter. Det här är de huvudsakliga skillnaderna:

Skillnader på funktion och konstruktion

Borrhammare

  • Kombinerar rotationsrörelser och kraftig hammarfunktion
  • Hammarfunktionen är pneumatisk och genererar stor kraft och frekvens genom lufttrycksteknik
  • Den är konstruerad att borra i hårda material som betong och sten utan att överbelasta användaren eller verktyget
Utforska våra borrhammare

Slagborr

  • En slagborr kan vara en skruvdragare med slagfunktion. Den kombinerar traditionell rotation med en slagfunktion 
  • Kraften i en slagborrmaskin är mekanisk och genereras av kugghjul som slår mot varandra
  • En borrmaskin med slagfunktion är bäst lämpad för lättare material. Utmärkt mot trä, gips, eller lättare murverk
Upptäck SF 6H

Användningsområden för borrhammare och slagborr

När man använder en borrhammare istället för en slagborr

Vid borrning i tjock betong, sten och andra mycket hårda material väljer du borrhammaren. Borrhammare har ofta en mejselfunktion, dvs. en slagfunktion utan rotation för att med mejsel, skrapa eller spett ska kunna knacka eller bila bort kakel, spackel eller ytor av betong.

Kan man använda slagborr istället för borrhammare?

Slagborrmaskinen används när man ska borra i lite mindre hårda material som mursten och tegel. Eftersom slag- och rotation drivs av en annan teknik uppstår ett motstånd som inte gör det lika möjligt att borra hål med samma kraft.

Vad kallas det fäste används i borrhammare

Borrhammare använder sig av SDS-fästen. SDS står för Steck-Dreh-Sitz" på tyska vilket ungefär översätter till stick in, vrid och lås fast. Det är en snabb och säker montering med automatisk låsning. Tack vare SDS-fästet tillåts borret att röra sig något fram och tillbaka i chucken vilket förbättrar slagkraften och gör verktyget mer effektivt.

Fördelar med SDS

  • Snabbt byte av borr och mejsel utan extra verktyg
  • Stabil och vibrationssäker anslutning
  • Designat för att tåla hårda påfrestningar vid borrning i betong och sten
  • Standardiserat system för borrhammare

SDS-Plus för borrhammare med borrdiameter upp till 32 mm i diameter. Skaftet är 10 mm i diameter.
SDS-Max för tyngre borrhammare med borrning över 20 mm. På den här är skaftet 18 mm i diameter.

Chuck för slagborr

Slagborrmaskiner har inte samma kraft således behövs inte SDS-fäste. Istället har de vanlig trebackschuck som kan hålla cylindriskt eller sexkantigt skaft. Chucken lossas och spänns antingen med handkraft eller särskild nyckel.

Sammanfattning

  • Välj borrhammare om du ska borra i tjock betong eller sten ofta eller utföra tungt arbete.
  • Välj slagborr för enklare uppgifter och material som tegel eller lättare renoveringar.

Den avgörande skillnaden ligger i kraften och vilken typ av borrning du behöver utföra.

Populärt just nu

Bästa borrhammaren för dig

Professionella maskiner för professionella hantverkare.

Läs mer

Skruvdragare för alla tillfällen

Drivkraft och precision i olika material

Läs mer

Nytillkomna produkter

Här hittar du våra senaste produkter

Läs mer

Dela