Erbjudande från Hilti
Komplett startpaket för enkla rörmontage
För bara 2 795 kr
Prova ett av marknadens mest produktiva montagelösningar med utvalda skenor, rörklammer och infästning ur vårt MM-system!
Detta får du:
8x Montageskena MM-C-30 2 meter förpackade
25x Pendelmutter MM-S M8
50x T-bult MM-ST M8x100
100x Betongskruv HUS3-H 6x40
1x Sexkantshylsa S-NS 13 C 90/3 1/4''
1x Bits TX30 50 1/4"
50x Rörklammer MP-L-I M8/M10 20 - 26
50x Rörklammer MP-L-I M8/M10 26 - 32
25x Rörklammer MP-L-I M8/M10 73 - 82
25x Rörklammer MP-L-I M8/M10 104 - 114
Passa på, erbjudandet gäller så långt lagret räcker.
Fördelar med montagesystem från Hilti
Enkelt och snabbt
Hiltis montagesystem är modulärt och kräver mindre kapning, svetsning och efterarbetning jämfört med traditionellt takjärn. Förkapade och snabbkopplade komponenter gör ínstallationen smidigare och minskar arbetstiden.
Anpassningsbar och hög flexibilitet
Systemet kan enkelt justeras och omkonfigureras utan omfattande ombyggnation. Systemet passar till alla typer av installationer, såsom ventilation, rördragning och kabelstegar.
Lättare vikt och ergonomi
Hiltis montagesystem är tillverkat i lätt material, vilket minskar belastningen på montörerna. Mindre tunga lyft och enklare hantering på arbetsplatsen
Hög säkerhet och hållbarhet
Korrosionsskyddade material ger längre livslängd än obehandlat takjärn. Hiltis montagesystem är testade och certifierade och säkerställer hög hållfasthet och belastningskapacitet.
Kompatibelt och integrerat
Skensystemet är kompatibelt med andra produkter såsom infästningar och brandtätningar. Tillsammans med Hilti Channel Selector och BIM-lösningar förenklas planering, val av produkter och utförande.
Gröna byggnader
Hiltis lätta skensystem kallas MM och uppfyller många krav enligt Green-building standarderna LEED, DGNB och BREEAM. Dessutom är systemet godkänt enligt SundaHus.