ARBETARE Skär metall

NURON PRESTANDA

Med det nya Nuron 22 V-batterisystemet kan du driva över 70 verktyg för både lätta och tuffa arbetsuppgifter. Nuron-batterierna och verktygen är framtagna för att klara de allra tuffaste arbetsuppgifterna. 

Lätta till medelsvåra och tuffa arbetsuppgifter som tidigare krävde olika typer av energikällor och energisystem kan nu utföras med Nuron som levererar maximal batteriprestanda i form av en enda batteriplattform. Det innebär optimal styrka och mer flexibilitet.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig

Mer kraft för dina projekt

2 gånger mer

prestanda
än existerande 22 V Hilti-batterier

60% procent mer

prestanda
hos många av våra nya Nuron-verktyg

0 arbetsinsats

vid hantering
av olika batteriplattformar

Säkerställ full prestanda i din verktygspark

En person arbetar över huvudet med Hilti Nuron batteridriven slagskruvdragare och ett B22-55 Nuron-batteri.

INGA KABLAR, INGA BEGRÄNSNINGAR

Med Nuron kan du nu utföra diverse uppgifter som tidigare krävde sladdanslutna verktyg. Det säkerställer ett helt nyutvecklat batterigränssnitt som överför energi tilll verktyget på ett optimalt sätt. Med Nuron-batterierna drar du nytta av att alltid ha tillgång till maximal prestanda för alla dina arbeten. 

Arbetslagen kan i sin tur njuta av flexibilitet och frihet: Tack vare Nuron slipper de äntligen förlita sig på en mängd olika energikällor som bensin, kablar eller 18-, 20- eller 36-voltsenergikällor. Helt utan att kompromissa kring slutresultatet.

Armeringsförstärkning med Hilti Nuron TE 60-22 borrhammare.

Inga kablar, inga kompromisser

Nuron uppnår en kraft som är upp till två gånger högre än hos jämförbara 18V- och 20V-plattformar. För riktigt tuffa uppgifter som kapning eller bilning i betong kan Nuron-batterierna kombineras parvis i verktyget. Kraften hos plattformen möjliggör fler kapningar, ett större antal infästningar och ett i allmänhet snabbare arbetsförlopp inom ramen för både lätta och tyngre arbetsuppgifter.

Perfekt även för riktigt tuffa arbeten

Med 22V-systemet från Nuron kan effektfulla Nuron-verktyg som rivnings- och kombihammare, kapsågar och vinkelslipar användas med full prestanda tack vare hög batterikapacitet.

Kapar betong utan ansträngning

En medarbetare kapar betong med den batteridrivna Hilti Nuron-kapsågen DSH 600-22.

Nuron-kapsågen DSH 600-22 med bara två set Nuron-batterier kan kapa en lika stor mängd betong som det tidigare krävdes en hel tank bensin till.

Längre drifttid per batteriladdning

Hilti Nuron borrhammare TE 60-22 under användning

Nuron-batterierna och den nya borstlösa motorn i SDS Max borrhammare TE 60-22 levererar upp till 3 gånger mer per batteriladdning.

Rent och snyggt arbetsförlopp

Hilti Nuron cirkelsåg SC 30 WR-22 sågar i trä

Cirkelsågen SC 30 WR-22 uppnår upp till 3 gånger högre hastighet med Nuron-tekniken och 1–2 gånger längre drifttid i jämförelse med tidigare modeller.

Kompakt design, hög prestanda

Hilti Nuron SID 6-22

Höga varvtal och högt vridmoment hos SID 6-22 garanterar snabb borrning och skruvning. Den kompakta designen med låg vikt motverkar samtidigt trötthet.

Upptäck Hilti Nuron-verktygen

Just nu finns mer än 70 olika Nuron-verktyg på marknaden – och fler är på väg.

TE 2000-22

Batteridriven rivningshammare TE 2000-22

Den kraftfulla, batteridrivna Hilti bilningshammaren TE 2000-22 imponerar med prestandan hos ett elverktyg. Låg vikt och vibration garanterar användaren högsta effektivitet och ger samtidigt bästa möjliga användarskydd.

Till produkten
DSH 600-22

Batteridriven kapsåg DSH 600-22

Redo för alla utmaningar: Kapa lika mycket betong med två Nuron-batteripaket som med en tank bensin i ett bensindrivet verktyg tack vare effektfulla Nuron-batterier och optimerade sågblad.

Till produkten
TE 60-22

Batteridriven kombihammare TE 60-22

Den effektiva, batteridrivna kombihammaren för borrning och bilning har samma effekt som ett elverktyg. Ett ytterligare verktyg inom ramen för vår 22V-plattform för högsta möjliga produktivitet och med säkerhetsfunktioner som vridmomentskontroll (ATC) och vibrationsreducing (AVR).

Till produkten
SC 30 WR-22

Batteridriven cirkelsåg SC 30 WR-22

Den nya, batteridrivna cirkelsågen SC 30 WR-22 ökar produktiviteten på byggarbetsplatsen med ett snittdjup om 70 mm och levererar därmed ett 60 % snabbare arbetsförlopp per batteriladdning.

Till produkten

Uppkopplad och anslutningsbar– alla fördelar med Nuron

Inte nog med att Nuron levererar maximal prestanda, plattformen gör dina projekt startklara för framtidens utmaningar. Läs mer om vilka ytterligare egenskaper vi har utrustat Nuron-verktyg med.

Hilti Nuron batteribyte på en Hilti Nuron SID 6-22

Ett batterisystem – för mer än 70 verktyg

Alla Nuron-verktyg, oavsett om det handlar om lättare eller tyngre verktyg, kan användas med en enda 22V-batteriplattform.

Mer om det kompatibla batteriet
BX 3-22 ansluten med Connect App

Digitalt ansluten: för ökad produktivitet

Datadrivna tjänster som stöd vid batterihantering och smidig planering och förvaltning av verktyg.

Mer om anslutningsbarhet
En person arbetar med Hilti Nuron batteridriven borrhammare TE 4-22 ovanför huvudet.

Arbetssäkerhet: skydd för medarbetarna

Vi har utvecklat Nuron för att vara en innovativ lösning som garanterar högsta möjliga säkerhetnivå för medarbetarna.

Mer om arbetssäkerhet hos Nuron
Två händer håller Hilti Nuron TE 4-22

Nuron – en överblick

Här får du en snabb överblick över Nuron och alla egenskaper hos det nya batterisystemet från Hilti.

Nuron – en snabb överblick

Upptäck fördelarna med Nuron för just dina projekt

Nuron för med sig dessa nyheter till din bransch

 

Batteriplattformen Nuron är framtaget för att möta utmaningarna inom olika yrkeskategorier – från snickeriarbeten till montering i industrianläggningar. Här kan du läsa mer om hur du kan använda Nuron i just ditt arbete.

Rivningsarbeten med TE 2000-22

Anläggningsarbeten

Nuron gör det möjligt för dig att genomföra tunga uppgifter utan kablar eller bensin. Den nya batteriplattformen erbjuder dessutom samma effekt som verktyg med sladdanslutning.

Hydrauliskt pressverktyg NPR 32 XL-22 med Hilti Nuron-batteri B22-55

Värme & VVS

Maximal effekt och optimerad vikt: De förbättrade Nuron-verktygen gör det enklare att genomföra arbetsmoment och installationer av olika slag. Tack vare uppkoppling till nätet och datadrivna tjänster har du dessutom alltid full koll på vilka verktyg som är i bruk.

Nuron batteridriven vinkelslip kapar metall

Stål- och metall

Med upp till dubbelt så mycket kraft jämfört med nuvarande batteridrivna verktyg och förbättrad ergonomi är våra Nuron-verktyg idealiska för stål- och metallarbeten.

En inomhusskena fästs i taket med Hilti Nuron BX 3-22

Ergonomi

Oavsett om det handlar om slipning, kapning, sågning eller arbeten ovanför huvudet: De robusta batterierna och de ergonomiskt förbättrade Nuron-verktygen skyddar dina medarbetare och ger ökad arbetskomfort.

En person använder Hilti Nuron SF 4-22 för borrning

För elektriker

Ladda och håll igång en mängd olika verktyg hela arbetsdagen med ett enda batteriplattform. Det sänker antalet laddningar och ökar din produktivitet och flexibilitet på byggarbetsplatsen.

Hilti Nuron batteridriven slagborr SIW 6-22 under användning

Energi och industri

Enkel bearbetning av stål, betong eller murverk: Med Nuron kan dina medarbetare på energi- och industrianläggningar arbeta säkert och ergonomiskt utan att kompromissa med prestandan.

Till uppgraderingen

Läs mer om hur du snabbt och enkelt kan ställa om verksamheten till Nuron. Du kan också kontakta oss direkt för en personlig offert och ytterligare rådgivning.

Dela