- Hem
- Lösningar
- Lösningar
- Tekniska Lösningar
- Hilti SafeSet™
VAD INNEBÄR Hilti SafeSet™?
Kostnadseffektiva montage, utan kompromisser.
Systemet SafeSet™ är en beprövad metod, utvecklad av Hiltis betongexperter som ger dig nya verktyg att spara tid och pengar samtidigt som du säkerställer ett korrekt montage av ankar- och gängstänger. Nu kan du tillgodose alla dina behov vid injekteringsinfästning - oavsett sättdjup, härdtider, installationssäkerhet, lastvärden med en och samma modell framtagen för maximal säkerhet.
EN REVOLUTION INOM INFÄSTNINGSTEKNIK MED INJEKTERINGSMASSA
Du vill ha alternativ för att tillgodose alla olika förutsättningar på era projekt - Hilti ger dig SafeSet™ som kombinerar injekteringsmassa, gäng- och ankarstänger med unika installationsmetoder vilka ger dig ett säkert montage som samtidigt sparar din dyrbara tid.
● Flera injekteringsalternativ. Skräddarsy monteringstid och tiden för slutlig bärighet för ditt unika projekt och preferenser. Långsamt härdande massor ger montören större flexibilitet för injektering med stora volymer vid installation av armering och ankarstänger. De snabbare härdande hybridmassorna minimerar installationstiden så att montören snabbt kan gå vidare till nästa steg i processen.
● Flera ankarval. Matcha armeringsjärn, gärnstänger och ankarstänger med kraven för infästningen på projektet med din föredragna injekteringsmassa sett till härdningstid och lastvärde.
● Flera val för hålförberedelse. Balansera kostnad och installationstid mot infästningskrav och injekteringsvolym med ditt val av självrengörande eller icke-självrengörande borrning.
Hur mycket tid vill du spara?
1) Borra med Hiltis fyrskärsborr TE-CX (SDS Plus) eller TE-YX (SDS Max). Använd därefter en blåspistol och en hålborste för att rengöra hålen enligt modellen 2x2x2, alltså blås två gånger, borsta två gånger och blås ytterligare två gånger.
2) Rengör hålen samtidigt som du borrar med Hiltis sugborr TE-CD (SDS Plus) eller TE-YD (SDS Max) kopplad till någon av våra dammsugare VC 20/40/60 så eliminerar du direkt sex manuella steg.
3) Borra med Hiltis fyrskärsborr TE-CX (SDS Plus) eller TE-YX (SDS Max) och montera någon av Hiltis ankarstänger i HIT-Z-serien, elförzinkad, varmgalvad eller rostfri tillsammans med injekteringsmassan HIT-HY 200-A V3, speciellt utformade för maximal lastkapacitet i ej rengjorda hål.
Kapa kostnader - öka säkerheten
Gör ditt team mer produktivt med SafeSet™ som eliminerar tidsödande hålrengöring. Ju fler infästningar desto större tidsbesparing.
Skydda er mot kostnader från inkorrekt installerade armeringar och gängstänger oavsett vilken av de tre metoderna ni väljer - studier visar att upp till 77 % av alla kemiska infästningar idag är felaktigt monterade, vilket medför både direkta och indirekta kostnader för det utförande företaget. Nu kan även er minst erfarne installatör genomföra ett branschgodkänt montage oavsett applikation - i sprucken och osprucken betong, även i seismiska miljöer.