HSS-Co koboltborr
Ny produktArtikel #r7041
Ultimat HSS-koboltborr för tjock metall och rostfritt stål, uppfyller DIN 338 (mm)
- Fäste: Slätt skaft
- DIN: DIN 338
Dela
Andra kunder sökte även på träborr, koboltborr, stålborr, industriborr eller metallborr
Funktioner
- Specialdesignad korsspets för en start som är exakt, självcentrerande och snabb
- Specialutformad spets med spetsvinkel – för exakt självcentrering, snabb start och mindre risk för att spetsen slirar på ytan
- Slitstarkt M35-metallborr med 5 % kobolt för snabb och exakt borrning även i tuffare material som rostfritt stål
- Starkare och håller längre tack vare att den innehåller kobolt
- Enklare spånborttagning och optimerad värmeminskning – spiralform för bättre fördelning av smörjmedel till borrspetsen
Användningsområden
- Borra i legerat och olegerat stål, värmebehandlat stål, gjutjärn och rostfritt stål
- Borrning i rostfritt stål, mässing, koppar och plast
- Borrning i andra kraftiga metaller (t.ex. gjutjärn, titan)
- Optimerad prestanda uppnås vid tillämpning av rätt hastighet och skärolja