SPX MCS Equidist väggsågklinga – ljuddämpad (60H: passar på Hilti och Husqvarna®)
Ny produkt UltimateArtikel #r16801709
Ljuddämpad väggsågsklinga Speed, optimal för väggsågar över 15kW, hålbild 60HStandard/slätsågning 60/110
- Grundmaterial: Betong, Betong (armerad)
- Typ av segment: Equidist
- Våt eller torr hantering: Våt
Dela
Funktioner
- Kärna av sandwichstål som minskar ljudtrycksnivån med upp till 10 dB (A) – vilket motsvarar cirka hälften av ljudet
- Hilti Equidist-teknologi – exakt positionerade diamanter för oöverträffade kapprestanda och konstanta kaphastigheter under hela bladets livslängd
- En specifikation för alla typer av betong
- Utformad för svåra förhållanden – speciellt i betong med hög andel armeringsjärn
- Sandwichsegment för konstant segmentbredd för hela bladets livslängd
Användningsområden
- Kapar armerad betong
- Kapar öppningar och genomföringar för dörrar och fönster
- Korrigerande jobb på fasader, mellanväggar och väggar