Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Hilti Equidist-teknologi (över 35 mm i diameter) med exakt positionerade diamanter för oöverträffad borrprestanda och konstanta borrningshastigheter under hela borrkronans livslängd
  • Med det unika utbytesmodulsystemet Hilti X-CM (52–202 mm diameter) kan du enkelt ta bort borrkärnan, snabbt lossa borrkronor som fastnat och enkelt byta borrkrona direkt på arbetsplatsen med hjälp av en spårskruvmejsel
  • Spara betydande utrymme och vikt genom att ersätta traditionella borrkronor med ett enda rör och flera moduler (utbytesmodul)
Användningsområden
  • Handhållen torr kärnborrning i all slags murverk

Teknisk data

Dokument & filmer