Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Hilti Equidist-teknologi (35 mm i diameter eller större) med exakt placerade diamanter för en oslagbar borrningsförmåga och konstant hastighet
  • Med det unika utbytesmodulsystemet Hilti X-CM (52–202 mm i diameter) kan du enkelt ta bort kärnborret, det går snabbt att fixa när det fastnar och du kan enkelt omlöda det direkt på plats med en spårskruvmejsel.
  • Kärnborret är designat för tuffa arbete, det är perfekt för betong med mycket armeringsjärn
  • Spara mycket utrymme och vikt genom att byta ut vanliga kärnborr med bara ett rör och flera moduler (utbytesmodul)
  • X-Change-röret kan användas för flera moduler
Användningsområden
  • Riggbaserad våt kärnborrning i mycket abrasiv betong

Teknisk data

Dokument & filmer