SPX-L utbytesmodul
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6713870
Ultimat X-change utbytesmodul för kärnborrning i alla slags betong
- För användning med: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
- Grundmaterial: Betong
- Borrningsläge: Stativmonterat
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Hilti Equidist-teknologi (35 mm i diameter eller större) med exakt placerade diamanter för en oslagbar borrningsförmåga och konstant hastighet
- Med det unika utbytesmodulsystemet Hilti X-CM (52–202 mm i diameter) kan du enkelt ta bort kärnborret, det går snabbt att fixa när det fastnar och du kan enkelt omlöda det direkt på plats med en spårskruvmejsel.
- Kärnborret är designat för tuffa arbete, det är perfekt för betong med mycket armeringsjärn
- Spara mycket utrymme och vikt genom att byta ut vanliga kärnborr med bara ett rör och flera moduler (utbytesmodul)
- X-Change-röret kan användas för flera moduler
Användningsområden
- Riggbaserad våt kärnborrning i all slags betong