Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Vår högsta borrhastighet – sladdlösa optimerade kärnborrkronor borrar upp till 50 % snabbare än vanliga kärnborrkronor, vilket bidrar till att öka produktiviteten med sladdlösa diamantkärnborrar
  • Mer kärnborrning per laddning – optimerad för batteriborrning för upp till 50 % mer batterikapacitet
  • Mångsidighet – kan användas för både handhållen och riggbaserad kärnborrning i både betong och murverk
  • Bättre hantering – enklare att börja borra och konstruerad för jämnare och snabbare borrning genom betong med högt armeringsjärnsinnehåll
  • Hilti Equidist-teknologi (37 mm diameter eller större) med exakt positionerade diamanter för en oöverträffad borrprestanda och konstant hastighet under borrkronans livslängd
Användningsområden
  • Sladdlös kärnborrning
  • Riggbaserad och handhållen våtborrning i betong
  • Handhållen torrkärning i murverk
  • BI-snabbkoppling för batteridrivna Hilti diamantborrverktyg och BS (1-¼) Universell anslutningsände för diamantborrverktyg från tredje part

Teknisk data