Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Högsta kärnborrningshastighet – upp till 50 % snabbare än tidigare borrkronor av högsta kvalitet, vilket hjälper dig att få jobbet gjort snabbare
  • Med utbytesmodulsystemet Hilti X-CM (52–250 mm diameter) kan du enkelt ta bort kärnborret, snabbt lossa diamantborrkronor som fastnat och enkelt byta borrkrona direkt på plats med hjälp av en spårskruvmejsel
  • Jämnare kärnborrning – upp till 40 % lägre tryck behövs på handtaget jämfört med tidigare premiumborrkärnor, vilket sparar din energi när du kärnborrar hela dagen
  • Mångsidighet – borra i praktiskt taget alla typer av betong, inklusive betong med mycket armeringsjärn med samma borrkrona
  • Hilti Equidist-teknologi med exakt placering av diamanter för oslagbar borrprestanda och jämn borrningshastighet under hela borrkronans livslängd
Användningsområden
  • Ersättande diamantsegment för kompatibla Hilti X-Change-hammarborrkronor
  • Riggbaserad våt kärnborrning i princip all slags betong

Teknisk data

Dokument & filmer