TE-Y-GB (SDS Max) Genombrottsborr
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r17046288
SDS Max (TE-Y) korsformat hammarborr för hål med större diameter i betong och murverk
- Grundmaterial: Betong, Murverk, Tegel, Kalksten
- Arbetsläge: Slagborrning
- Arbetslängd: 450 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Extrem hållbarhet – lödat hårdmetallborr med karbidspets gör att du kan borra mer med samma genombrottsborr
- Snabb, smidig borrning – stor spiral konstruerad för att effektivt transportera bort damm från borrbitsens spets
- Lätt utbytbar spiral – förläng livslängden ytterligare för dessa korsformade borrbits genom att byta slitna spiralsegment på arbetsplatsen
- Olika längder tillgängliga – välj bland flera arbetslängder med stålkärna med 6 eller 9 utbytbara spiralsegment, för att bäst passa borrning av hål som är genomgående eller inte genomgående
- Spiralsegment och låsring finns tillgängliga som reservdelar
Användningsområden
- Borra genombrottshål med större diameter i betong och murverk
- Borra genombrottshål i betong och murverk
- För användning i ett stort antal tunga elverktyg med en TE-Y (SDS Max) fäste