Kolv X-76-P-8-GR-PTR
Ny produktArtikel #388853
Kolv för den krutdrivna bultpistolen DX 76 PTR
- För användning med (verktyg): DX 76 PTR
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Kolv X-76-P-8-GR-PTR #388853
Funktioner
- Speciellt utformade kolv för mindre bomskott och enklare montage
Användningsområden
- Montage av kompositskivor på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för samverkansbjälklag
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för tak
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för fasadbeklädnad
- Montage av gallerdukfästen på stålbalkar med gallerdukstillbehör
- Montage av skjuvförbindelser på stålbalkar med HVB-tillbehör