Kolv X-76-P-KWIK-PTR
Ny produktArtikel #388849
Kolv för den krutdrivna bultpistolen DX 76 PTR
- För användning med (verktyg): DX 76 PTR
- Ytterligare information om tillbehör: Kolv X-76-P-Kwik för DX 76-PTR för NPH-infästningar
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Kolv X-76-P-KWIK-PTR #388849
Funktioner
- Speciellt utformade kolv för mindre bomskott och enklare montage
Användningsområden
- Montage av kompositskivor på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för samverkansbjälklag
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för tak
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för fasadbeklädnad
- Montage av gallerdukfästen på stålbalkar med gallerdukstillbehör
- Montage av skjuvförbindelser på stålbalkar med HVB-tillbehör