Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Skyddskåpa X-76-SG-F-15 #285476
Funktioner
  • Slitstarka bultstyrningar som håller länge för den krutdrivna bultpistolen DX 76
Användningsområden
  • Montage av kompositskivor på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för samverkansbjälklag
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för tak
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för fasadbeklädnad
  • Montage av gallerdukfästen på stålbalkar med gallerdukstillbehör
  • Montage av skjuvförbindelser på stålbalkar med HVB-tillbehör

Teknisk data

Skyddskåpa X-76-SG-F-15 #285476