Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Förbättrad ergonomi med stor grundplatta – denna lättare och mer kompakta sticksågen med D-handtag gör den enklare att manövrera och ger dig mer stabilitet och precision
  • Motor på 850W ger den kraft som du behöver för att skära igenom hårdare skivor och metall
  • Du behöver ingen nyckel för att byta blad
  • Stort sett dammfri sågning med denna sticksågen som har en dammfläkt och utsugsadapter som håller din kapningslinje fri
  • Snabbval och justerbart pendelslag – du har precis kontroll över hur snabbt sticksågen kapar och hur rent slutresultatet ska bli
Användningsområden
  • Renskäring eller kapning av trä och gipsskivor till rätt storlek med minimalt av sågspån när du använder DRS dammsugarenheten
  • Byggarbete inomhus – speciellt att såga gips eller träbaserad beklädnad inomhus (horisontella eller vertikala snitt)
  • Kapar träskivor upp till 150 mm
  • Kapar plåt upp till 10 mm
  • Kapar kakelplattor och plaströr

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer