TE 70-ATC/AVR Kombihammare
Ny produktArtikel #r6851673
Mycket kraftfull borrhammare med SDS Max (TE-Y) för tung borrning och bilning i betong
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 10 kg
- Enkel slagenergi: 14.5 J
- Slagborrningsområde i diameter: 12 - 150 mm
Dela
Andra kunder sökte även på Bilhammare, Mejselhammare, Kombi eller kombihammare
Funktioner
- Aktiv vridmomentskontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om borret fastnar, som tar bort en vanlig säkerhetsrisk
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
- I stort sett underhållsfri borstlös SR motor med två separata smörjningskammare som gör att du behöver mindre service och verktyget håller längre
- Med dammutsuget DRS-Y (tillval) samlar du upp till 95 % av dammet
- Avtagbar sladd för snabbt och enkelt byte av skadad kabel på arbetsplatsen
Användningsområden
- Slagborrning i betong, murverk och natursten med borr 12–150 mm i diameter
- Borrning av hål för säkerhetsexpander med 20–40 mm i diameter
- Bilning och rivning med flat- eller spetsmejsel
- Slagborrning i betong, murverk och natursten med borrar 12–150 mm i diameter
- Borrning av hål för säkerhetsexpander med 20–40 mm i diameter

Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten

Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.