DSH 600-X Motorkap (300 mm)
Ny produktArtikel #r13340237
Kompakt motorkap med topphandtag (63 cc motor) och bladbroms, som kapar upp till 120 mm med klingor på 300 mm i betong, murverk och metall
- Motorcylinder: 63.3 cm³
- Märkeffekt: 3.2 kW
- Våt eller torr hantering: Våt och torr
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Topphandtag som gör den mindre och lättare
- Snabbt klingstopp – klingan stannar på mindre än 10 sekunder
- Kapar upp till 120 mm med 300 mm klinga
- Du kan få ännu snabbare kapning med Hiltis speciella klingor
- Drivrem med självspänningsteknik som du inte behöver underhålla
Användningsområden
- Stenläggningsarbete – kapa kantsten och gatsten
- Murverk: kapa tegel och block
- Metallarbete – kapa stålprofiler, rör och plåt
- Byggarbete – kapning av öppningar i tegel- eller betongväggar
- Avlopp – kapning av metall-, betong- och plaströr