MT-C-GL HA OC vinkelkonsol
Ny produktArtikel #r21812581
Halvjusterbart och förstärkt vinkelkonsol för tunga MT lådprofiler med 3D-last i måttligt korrosiva miljöer
- Material: Q355 eller bättre stål
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
- Materialtjocklek: 4 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Snabbare att installera – snabb installation med MT T-bultar (MT-THB OC) eller MT gängbultar (MT-TFB OC), och kompatibel med Hilti Adaptive Torque-systemet, för att undvika över- eller undermoment (kompatibelt verktyg och SI-AT-modul krävs)
- Mångsidiga och säkra anslutningar – använd avlånga hål för att justera höjden i steg om 5 mm (1/4") och molnhål med gängbultar (MT-TFB) för säkra anslutningar mellan MT-lådprofiler
- Smidig justeringsmöjlighet – använd expanderhålen i mitten av vinkeln för montering på MT-90H-profiler så att du kan fästa och justera konsolvinklar när som helst längs profilens sömlösa spår
- Flexibel – konsolvinklar kan också användas som en grundplatta, förankrad i betong eller direkt infäst i stål (kombinera en, två eller fyra konsoler för att matcha dina belastningskrav)
- Ingår i Hiltis MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla moduluppbyggda MEP-stödkonstruktioner
Användningsområden
- Rätvinklig förbindelse mellan boxprofilerna MT-80, MT-90 och MT-100 när motstånd mot 3D-påfrestningar krävs
- Fastsättning av MT C-channel-profiler på betonggolv, väggar, innertak eller på konstruktionsstål
- Mångsidiga MEP stödkonstruktioner som kombinerar ett stort antal olika medier som ventilationskanaler, kabelstegar och rörledningar.
- Processrördragning för energi- och industritillämpningar
- Takmonterade MEP stödkonstruktioner med tunga laster som bärverk, ventilationsrör och dränering