MT-AS OC Pendelmutter
Ny produktArtikel #r21346852
Varmförzinkad pendelmutter för anslutning av gängade komponenter i MT-skenor
- Material: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Material och beläggning: Kolstål - utomhusbelagd
- Materialtjocklek: 2,5 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Snabbanslutning av gängade komponenter på den öppna sidan av MT-skenor
- Enkel installation och positionering i MT-skenans öppning
- Tidsbesparande, användarvänlig och förmonterad del
- Olika gängstorlekar finns
- Robust design i ett enda stycke utan plastkomponenter
Användningsområden
- Montering av rör på stödkonstruktioner
- Fästning av ventilationskanaler på rör-stödsystem
- Lämplig för användning i måttligt korrosiva miljöer