MT-AS Pendelmutter
Ny produktArtikel #r21346841
Pendelmutter för anslutning av gängade komponenter i MT-skenor
- Material: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Material och beläggning: Kolstål - inomhusbelagd
- Materialtjocklek: 2,5 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Snabbanslutning av gängade komponenter på den öppna sidan av MT-strävskenor
- Enkel installation och positionering i MT-strävskenans öppningar
- Tidsbesparande, användarvänlig och förmonterad del
- Olika gängstorlekar finns
- Robust design i ett enda stycke utan plastkomponenter
Användningsområden
- Fastdragning av rör på MEP-stödkonstruktioner
- Fästning av ventilationskanaler på MEP-stödsystem
- Rekommenderas för användning i torra inomhusmiljöer