MT-B-O2 FL OC förmonterad grundplatta
Ny produktArtikel #r21344693
Basförbindelse med förmonterad snabblåsmutter och bult för förankring av strävkanalsstrukturer i betong och stål, för utomhusbruk med låg förorening
- Material: S235JR, Q235B
- Material och beläggning: Kolstål - utomhusbelagd
- Materialtjocklek: 4 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Snabbare installationer – förmonterade med Hilti MT Fast-Lock, vår snabbaste metod för montering av ett modulärt stödsystem med färre steg
- Förenklad lagerhantering – förmontering minskar avsevärt det totala antalet MT-komponenter, för enklare inköp, hantering och förvaring
- Konsekvent monteringskvalitet – förmontering tar bort ytterligare steg vilket minskar montagefel vid säkrare installationer
- Justerbar – slitsat expanderhål förenklar positionering och infästning av grundplattan
- Del av Hilti MT-system – en ekonomisk allt-i-ett-lösning för praktiskt taget alla modulära MEP-stödkonstruktioner
Användningsområden
- Fastsättning av MT strävskena på betonggolv, väggar eller tak
- Fastsättning av MT strävskena på konstruktionsstål
- Infästning av metallramar och MEP-stödkonstruktioner med medeltunga laster mot grundmaterial
- Lämplig för användning i måttligt korrosiva miljöer