SSG 7075 Ögla för rörring
Ny produktArtikel #r4659752
Kraftig rörklammer för industriella rörmontage
- Material: Stålklammer; S235JRG2 i enlighet med EN 10025 (SS-stål 1312)Skruv; ISO 4014 - 8,8Muttrar; ISO 4032 - 8
- Ytbehandling: Rörklammer; förzinkade - SS-EN ISO 1461Skruvar och muttrar; Fe/Zn 45 - SS-EN ISO 10684
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Andra kunder sökte även på industri klammer, eller tudelad klammer
Funktioner
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@a523d992, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@ddedff57, unit=null, value=Utformad i enlighet med SSG 7075-standarden}], id=CHA_ADVANTAGE_01, multiValue=false, name=Advantage 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@2f819329, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@b08721a2, unit=null, value=Speciellt robust konstruktion – för industriella miljöer}], id=CHA_ADVANTAGE_02, multiValue=false, name=Advantage 02}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@5f1d7613, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@e843d37a, unit=null, value=Varmförzinkat för korrosionsbeständighet}], id=CHA_ADVANTAGE_03, multiValue=false, name=Advantage 03}
Användningsområden
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@7dd41329, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@3b696f56, unit=null, value=Installation av rör med maximal temperatur på 200 °C}], id=CHA_APPLICATION_01, multiValue=false, name=Application 01}
- HiltiFeatureData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureData@48bbfb48, dimension=LANGUAGE, lovDimension=null, featureType=TEXT, featureValueList=[HiltiFeatureValueData{super=com.hilti.holng.facades.product.data.HiltiFeatureValueData@cd223019, unit=null, value=Industriella rörledningar}], id=CHA_APPLICATION_02, multiValue=false, name=Application 02}