Tillbehör till montagesystem
Mellanlägg av EPDM, silikon och glasfiber till glidskor, täckbrickor till skenor och balkar, zinkspray och andra tillbehör för att bygga montagesystem.
22 Produkter
Filter

- Beskrivning
- Täckbricka för att täcka ändarna på Hilti MM-skenor
- Material
- Polypropylen (PP)


- Beskrivning
- Skenans täckbricka för MT-20 strävskenor
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Täckbricka för MT-30 strävskenor
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Täckbricka för strävskenor MT-40 och MT-50
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Skenans täckbricka för MT-60 strävskenor
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Skentäckbricka för MT-70 balkar
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Skentäckbricka för MT-80 balkar
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Skentäckbricka för MT-90 balkar
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt

- Beskrivning
- Täckbricka för MT-100 balkar
- Material
- PPB-M02
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Gummiinlägg med klämma för ljuddämpning i HVAC-stödkonstruktioner
- Material
- EPDM
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt

- Beskrivning
- EPDM isolerande band av silikon för att lägga till förzinkad separation och mild akustisk isolering för MP-PS glidskor
- Brandmotstånd (ja/nej)
- Nej
- Temperaturområde
- -20 - 100 °C
- Material
- EPDM, Självhäftande lager, Frigöringsprofiler

- Beskrivning
- Isolerande band av silikon för att lägga till förzinkad separation och mild akustisk isolering för MP-PS glidskor
- Brandmotstånd (ja/nej)
- Nej
- Temperaturområde
- -20 - 210 °C
- Material
- Silikon, Självhäftande lager, Frigöringsprofiler

- Beskrivning
- Isoleringsband av glasfiber för ökad galvanisk separation av MP-PS glidskor
- Brandmotstånd (ja/nej)
- Nej
- Temperaturområde
- -20 - 500 °C
- Material
- Texturerat e-glasfiber, Självhäftande lager

- Beskrivning
- Varmförzinkat (HDG) gängat rör med stålklass 4.6 som används som tillbehör för olika montage.
- Material
- Stål klass 4.6
- Ytbehandling
- Utomhusbelagd - HDG
- Isolering
- Utan

- Beskrivning
- Förzinkad ljuddämpare för användning med kompressionslaster
- Godkännanden
- Acustic insulaton DIN 4109 inspected
- För användning med
- MQ-system
- Material
- Fästdetalj: förkromat galvaniserat stål, Isoleringsmaterial: EPDM

- Beskrivning
- Förzinkad isolerande anslutningsdel/ljuddämpare för användning med draglast
- Ljudreduktion
- 11 dB (A)
- Material
- DD11 - DIN EN 10111, EPDM
- Tålighet
- Påverkan från solljus, väder och miljö

- Beskrivning
- Galvaniserat gängat rör med stålklass 4.6 som används som tillbehör för olika applikationer.
- Material
- Stål klass 4.6
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad
- Typ av grundmaterial
- Inte tillämpligt


- Beskrivning
- Universellt lågfriktionsgränssnitt för användning mellan rör och MT-balkar med förbättrad temperatur och UV-motstånd
- Material
- PA66-GF30 (UV-stabiliserad)
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt

- Beskrivning
- Gängstångkap för att enkelt kapa gängstänger med olika diametrar
- Material
- Stål
- Ytbehandling
- Inte tillämpligt

- Beskrivning
- Zinksprej för ökat skydd av exponerat stål mot korrosion
- Material
- Zink (> 90%)
- Ytbehandling
- Inomhusbelagd - elförzinkad