Verktyg för digital utsättning
Upptäck hur våra totalstationer är konstruerade för att vara lättanvända vid punktmarkering och konstruktionsdimensionering, både utomhus och inomhus såväl som på golv och väggar som innertak
3 Produkter
Filter

- Beskrivning
- Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 2" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
- Noggrannhet vid avståndsmätning
- ±2 mm + 2 ppm
- Räckvidd – för fjärrkontroll (diameter)
- 2 - 200 m
- IP-skyddsklass
- IP 55 (EN 60529)

- Beskrivning
- Mångsidigt och lättanvänt utsättningsverktyg för enpersonsanvändning, med 4" vinkelmätningsnoggrannhet och utökat område för snabbare utplacering av positioner på arbetsplatsen
- Noggrannhet vid avståndsmätning
- ±2 mm + 2 ppm
- Räckvidd – för fjärrkontroll (diameter)
- 2 - 200 m
- IP-skyddsklass
- IP 55 (EN 60529)

- Beskrivning
- Automatiserat digitalt utsättningsverktyg för att påskynda utsättningen på arbetsplatsen med digitala metoder och BIM
- Noggrannhet vid avståndsmätning
- ±3 mm + 10 ppm
- Räckvidd – för fjärrkontroll (diameter)
- 2 - 100 m
- IP-skyddsklass
- IP 55 (EN 60529)