Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Betongskannrar och sensorer

Hitta skannrar för exakt, icke-destruktiv strukturanalys och detektering av dolda föremål, och betongsensorer för exakt konkret information i realtid

4 Produkter

Filter
undefined
Beskrivning
Lättanvänd väggskanner och bultsökare för att förhindra att träffa inbäddade föremål vid borrning eller kapning i närheten
Max. detekteringsdjup för objektlokalisering
200 mm
Precision vid lokalisering
5to 10 mm (+/-) mm
Minimiavstånd mellan två närliggande objekt
40 mm
undefined
Beskrivning
Exakt hålsökare för att hitta in- och utgångar och avståndet mellan dem
Drifttemperaturområde
-20 - 55 °C
Maximal drifttid
17 timmar
Temperatur för användning
-20 - 55 °C
undefined
Beskrivning
Effektiv betongskanner för strukturanalys och sökning efter inbäddade föremål i flera lager
Max. detekteringsdjup för objektlokalisering
300 mm
Djupindikeringens noggrannhet
<100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
Precision vid lokalisering
±10 mm
               Unik mätningsprestanda. Hiltis Pulse Power-teknik arbetar med upp till 1 miljon impulser per sekund vilket ger mycket tillförlitliga avläsningar till och med under de mest svåra förhållanden.

Ny

undefined
Beskrivning
Infraröd kamera för termisk avbildning för inspektion av elektriska, mekaniska, rörlednings- och VVS-tillämpningar
Temperatur – område
-20 °C - 600 °C
Mätnoggrannhet
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Temperaturupplösning
0.1 °C