Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Montageskenor och balkar

Skenor och balkar för modulära montagesystem – montageskenor, trapetsskenor och balkar för installation av rörstöd, ventilationskanaler, kabelstegar och mycket mer

Filter

40 Produkter

Kraftig fyrkantsprofil med monteringsspår, för byggnation av stålramar och moduluppbyggda stöd i måttligt korrosiva miljöer
Montageskena, för användning inomhus
Massiv rektangulär lådsektion, för utomhusbruk med låg förorening
Fyrkantsprofil för utomhusbruk med låg förorening
Montageskena, för utomhusbruk med låg förorening
Strävskena, för användning inomhus
Hålad och slitsad montageskena, för utomhusbruk med låg förorening
Stagskena för användning inomhus
Montageskena, för utomhusbruk med låg förorening
Extra kraftig rektangulär lådsektion, för utomhusbruk med låg förorening
Massiv fyrkantsprofil, för utomhusbruk med låg förorening
Strävskena, för användning inomhus
Montageskena, för utomhusbruk med låg förorening
Back-to-back dubbel montageskena
Back-to-back dubbel montageskena, för utomhusbruk med låg förorening
Back-to-back dubbel strävskena
Dubbel back-to-back strävskena, för inomhusbruk
Back-to-back dubbel strävskena för utomhusbruk, i miljöer med låg förorening
Ultralätt L-profilskena
Ultralätt L-profilskena, för inomhusbruk
Lätt profilskena för trapetser, för inomhusbruk
Ultralätt L-profilskena, för utomhusbruk med låg förorening
Lätt profil för strävskena, för utomhusbruk med låg förorening
Montageskena för trapetser, för inomhusbruk
Montageskena, för utomhusbruk med låg förorening
Lufttät strävskena utan skåror/hål
Back-to-back dubbel strävskena för utomhusbruk, i miljöer med låg förorening
Varmförzinkad (HDG plus) MQ dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
MQ-skena, 21 mm hög, av rostfritt stål för lätta användningsområden
MQ-skena, 21 mm hög, av rostfritt stål (A2) för lätta applikationer
MQ dubbel montageskena i rostfritt stål (A4) för medeltunga användningsområden
MQ-skena, 41 mm hög, av rostfritt stål (A4) för medeltunga till tunga användningsområden
MQ-skena, 41 mm hög, av rostfritt stål för medeltunga/tunga applikationer
MQ dubbel montageskena i rostfritt stål (A4) för medeltunga användningsområden
MQ-skena, 52 mm hög, av rostfritt stål för medeltunga till tunga användningsområden
Förzinkade takjärn för infästning av lätta och medeltunga rörstödssystem
Förzinkad 16 mm hög MM-skena för lätta användningsområden
Förzinkad 30 mm hög MM-skena för lättare montage
Förzinkad 36 mm hög MM-skena för lätta till medeltunga användningsområden
Balk