Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Visa lösningar för brandskyddande uttagsboxar eller kabelgenomföringar

2 Produkter

Filter
CFS-P BA


Beskrivning
Kabelskyddsbandage som används för att förbättra brandskyddsklassificeringen på kabelgenomföringar
Mått (LxBxH)
5000 x 100 x 3 mm
Grundmaterial
Betong, Murverk, Gips, Metall
Temperaturområde för användning
0 - 40 °C
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
               Denna produkt har hög motståndskraft mot mögel och mjöldagg.
CFS-D 25 Brandskyddskabelskiva
Beskrivning
Självhäftande skivor av brandfogmassa för enstaka kablar och små kabelbuntar i öppningar upp till max 25 mm
Godkännanden
ETA-16/0050
Grundmaterial
Gips, Trä, Metall
Densitet
1600 kg/m³
               Produkten har bedömts av Sunda Hus och fått bedömningen A eller B.
               Denna produkt ger hög akustisk isolering.
               Produkter i denna grupp ger högt rök- och gasmotstånd.
               Denna produkt ger hög elektrisk isolering.
               Denna produkt har hög motståndskraft mot mögel och mjöldagg.