X-C P8 trästift
Ny produkt StandardArtikel #r8188600
Premium lös spik för montage av trä i betong med krutdrivna bultpistoler
- Grundmaterial: Betong (mjuk)
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Andra kunder sökte även på gasspik, träspik eller skjutspik
Funktioner
- Extra lång spik som rekommenderas för montage av tjockt trä i betong
- Rekommenderas för montage i betong med en hårdhet på upp till 6 000 psi
- En hård spik med massivt skaft för montage utan bucklor av tjockt trä på betong
- Passar för mjuk och hård betong (upp till 45 N/mm² styrka i betongen)
Användningsområden
- Montage av trä på betong
- Montage av formskivor på betong