X-ENP MX metalldäcksfästen (bandade)
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6229
Bandad spik för montage av profilplåt på stål med krutdrivna bultpistoler
- Grundmaterial: Stål
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Ett mycket snabbare och säkrare montage jämfört med svetsning
- Den räfflade spetsen säkerställer en ultimat greppkapacitet
- Brett användningsområde – kan användas på stål med en tjocklek på minst 6 mm (1/4")
- Beprövat system med flera internationella godkännanden för vägg- och takmontage
- Ingen förborrning krävs, inte ens på tjockt stål
Användningsområden
- Infästning av metalldäck på stålkonstruktioner med en tjocklek på minst 6 mm (1/4") för komposittrall
- Montage av takplåt på stålkonstruktioner med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") spik för takläggning
- Montage av plåt på stålkonstruktioner med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för fasadbeklädnad
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.