Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Ett mycket snabbare och säkrare montage jämfört med svetsning
  • Helt räfflad spets ger höga lastvärden
  • Brett användningsområde – kan användas på stål med en tjocklek på minst 6 mm (1/4")
  • Beprövat system med flera internationella godkännanden för vägg- och takmontage
  • Ingen förborrning krävs, inte ens på tjockt stål
Användningsområden
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för tak
  • Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för golv

Teknisk data

Dokument & filmer