X-U 15 P8 TH stålspik
Ny produkt
Premium
Artikel #r4889899
Ultimat lös spik för montage i stål med krutdrivna bultpistoler
- Grundmaterial: Stål
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 6 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Designad för mer produktivitet
- Rekommenderas för hårt stål
- Räfflat skaft med steg gör att den klarar många användningsområde
- Spiken är så hård som det går för att kunna tränga in i hårda material utan att böjas
- Spiken har en "skruvande" effekt som gör att den fäster bra och ger höga lastvärde
Användningsområden
- Montage av kompositdäck mot stål som är ≥ 6 mm
- Märketiketter
- Montage i stål