X-CT DP8 formsättningsspik
Ny produkt
Premium
Artikel #r4157
Lös formspik för användning med krutdrivna bultpistoler på betong
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Murverk (massivt kalkstenstegel), Stål
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förgjort brott på spiken så den är enkel att ta bort sen
- Du kan ta bort den snabbt utan kofot
- Du kan ta bort trä utan att skada det så du kan återanvända det
Användningsområden
- För att tillfälligt sätta fast trä på betong