X-U P8 S stål-/betongspik med bricka
Ny produktArtikel #r3650
Högpresterande enkelspik med stålbricka för infästning i betong och stål med pulverdrivna verktyg
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
- Miljöförhållanden: Torr inomhus
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Förzinkad spik för montage i betong eller stål
- Klarar tunga montage, högre dragvärde
- Med förmonterad bricka som ger ökat överdragsvärde
- Helräfflad spets för gör den perfekt för starkt stål och hård betong
Användningsområden
- Montage på stål av typen S 355 (St 52) 6–12 mm
- Montage av plåt på stål av typen S 355 (St 52) med en tjocklek på 6–8 mm
- Montage av trä på stål av typen S 355 (St 52) med en tjocklek på 6 mm
- Montage av trä- eller stålkonsoler på stål eller betong där höga överdragsvärde krävs
- Montage av trä på betong (även hård betong) eller stål
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.