X-C MX betongspik (bandad)
Ny produkt
Standard
Artikel #r2907414
Premium bandad spik för montage i betong med krutdrivna bultpistoler
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Murverk (massivt kalkstenstegel)
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Spik för montage i betong
- Premium spik för montage av olika tunna material mot murverksblock och betong
- Passar för mjuk och hård betong (upp till 45 N/mm² styrka i betongen)
- Rekommenderas för betong med en hårdhet upp till 6,000 psi
- Band med 10 spik för extremt hög produktivitet och enklare laddning
Användningsområden
- Montage av trä på betong, t.ex. formskivor, säkerhetsavspärrningar etc.
- Montage av tunna träprofiler på betong
- Montage av innerväggsskenor på murverksblock och betong
- Infästning av montageband för ventilationskanaler eller hängande innertak på normalhård betong
- Montage av ändstänger för vattentätande membran eller fuktspärrar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.