X-C P8 spik för betong
Ny produkt
Standard
Artikel #r2907413
Pemium lös spik för montage i betong med krutdrivna bultpistoler
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Murverk (massivt kalkstenstegel)
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Premium spik för montage av olika tunna material mot murverksblock och betong
- Passar för mjuk och hård betong (upp till 45 N/mm² styrka i betongen)
- Rekommenderas för betong med en hårdhet upp till 6,000 psi
- Passar bäst till infästning på betong med en hårdhet upp till 6 000 psi
Användningsområden
- Montage av innerväggsskenor i betong
- Montage av trådgaller och tunn plåt på betong, kalksandsten och massivt tegel
- Montage av murkramlor på murverk eller betong
- Sätta fast montageband för ventilationskanaler eller hängande innertak på betong med normal hårdhet
- Montage av kopplingsdosor, ledningar och kablar på murverksblock eller betong