X-DNH betongspik med bricka
Ny produkt UltimateArtikel #r1619
Spik i kolstål för förborrningstekniken DX-Kwik med krutdrivna bultpistoler i betong (8 mm bricka)
- Grundmaterial: Betong
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 100 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Andra kunder sökte även på XDKH, dx-kwik, X-DKH eller kwik
Funktioner
- Med DX-Kwik-tekniken skjuter man i ett litet förborrat hål, vilket gör att nästan 100 % av skotten sitter, samtidigt som det skyddar materialet
- Praktiskt taget ingen ytsprickning, tack vare DX-Kwik-tekniken
- DX-Kwik kan användas för montage där speciella godkännanden krävs
Användningsområden
- Montage av skenor och rörklammer i betong
- Montage av hängande innertak i betong
- Montage av golvstativ och andra metallkomponenter i betong
- Montage av konsoler och elcentraler i betong