X-ENP2K MX metalldäcksfästen (bandade)
Ny produkt UltimateArtikel #r1604
Bandad spik för montage av profilplåt i lättare stål med krutdrivna bultpistoler
- Grundmaterial: Stål
- Minimal tjocklek för grundmaterial (stål): 3 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Andra kunder sökte även på tunnplåtsspik, stålspik eller skjutspik
Funktioner
- Ett mycket snabbare och säkrare montage jämfört med svetsning
- Passar för stål med 3–6 mm tjocklek
- Enkel att se montagets kvalitet med hjälp av mätare som visar hur mycket spiken sticker upp
- Rekommenderas för stålkvalitet S235-S355
- Tillsammans med Hilti DX 76 PTR får du en lösning som är perfekt för montage av ingjutna HTU-skenor, stålbalkar och andra stöd med en tjocklek på 3–6 mm
Användningsområden
- Montage av fasadbeklädnad, tak- och golvplåt i lätta stålbalkar och HTU-skenor med 3–6 mm tjocklek
Teknisk data
Dokument
-
- Bruksanvisning X-ENP 2K 20 MX, Nederländska, Slovakiska, Slovenska, Thailändska, Estniska, Bulgariska, Litauiska, Rumänska, Finska, Spanska, Norska, Ungerska, Franska, Svenska, Sardiska, Grekiska, Tyska, Kazakiska, Japanska, Ukrainska, Turkiska, Engelska, Kinesiska, Danska, Lettiska, Polska, Malajiska, Kroatiska, Italienska, Koreanska, Tjeckiska, Arabiska, Ryska, Portugisiska, [ 1 MB ]