X-X MX universalgipsspik för torr vägg (bandad)
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r13557520
Bandade spikar med ultimat prestanda för infästning i betong och andra grundmaterial med bultpistoler
- Grundmaterial: Betong (mjuk), Betong (hård)
- Minsta tjocklek hos grundmaterial (betong): 80 mm
- Korrosionsskydd: Förzinkad < 20 µm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Bästa möjliga prestanda som stödjer sig på ett övertygande godkännande att använda tillsammans med innerväggsskenor vid särskilda arbeten (seismiska, böjningshuvud, sprucken betong)
- Innovativ spiralformad spikspets – för bättre indrivningsförmåga vid infästning i hårdbetong
- Spik med hög hårdhet (58 HRC) gjord för att tränga in i hårdbetong
- Bästa installationsförmåga som båda ger dig mer produktivitet och lägre kostnader
- Snabbare arbete med arbete i serie tack vare spikmagasinet
Användningsområden
- Infästning fixerade mellanväggsskenor
- Infästning av böjningshuvud med gipsremsor
- Infästning av innerväggsskenor för användning under seismiska förhållanden
- Infästning i innerväggsskenor i sprucken betong
- Infästning böjningshuvud mellanväggsskenor
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.