HTB-2 Gipsankare
Ny produktArtikel #r8866292
Standard gipsankare för montage av tyngre belastningar i ihålig betong, murverk och gips
- Miljöförhållanden: Inomhus, torra förhållanden
- Material: Plast, Stål, förzinkat
Dela
Andra kunder sökte även på gipsankare, molly, skivankare, plugg eller gipsplugg
Funktioner
- Högre belastningskapacitet – gipsankare är bland de starkaste infästningsalternativen för ihåliga väggar, se det tekniska databladet för mer information
- Praktiskt och ekonomiskt – detta gipsankare är en lågkostnadslösning för montage i ihåliga väggar
- Möjliggör framtida modifieringar – infästningspunkten förblir i väggen även efter fixturen har skruvats loss
- Utformat för enklare installation – flera funktioner som en fjädermekanism och tänder som förhindrar rotation bidrar till att detta gipsankare kan installeras korrekt och snabbt varje gång
Användningsområden
- Montage i väggar av gips och ihålig betong (max. tjocklek 92 mm)