Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Oslagbar mångsidighet – flexibelt förankringsdjup (godkänd för 50 mm och 70 mm) gör dessa spikplugg i plast lämpliga för ett stort antal infästningar och grundmaterial
  • Flera versioner tillgängliga – välj bland flera olika alternativ av skruvhuvuden och korrosionsmotstånd beroende på projektets behov
  • Tidsbesparande på arbetsplatsen – dessa spikplugg i plast för betong levereras klar för användning med skruven förmonterad i väggpluggen
  • Omfattande dokumentation tillgänglig – se det tekniska databladet för grundläggande information om belastning, motstånd, konstruktion och installation
Användningsområden
  • Rainscreen/ventilerade fasader – infästning av konsoler för fasadmontage mot betong och murverk
  • Metallbearbetning – montage av räcken, ledstänger, fönsterspröjs och annan arkitektonisk metallbearbetning i betong och murverk
  • Passar för montage av fixturer med upp till 150 mm tjocklek (plugglängder från 60–200 mm tillgängliga)

Teknisk data

Dokument & filmer