HRD-C Fasadplugg i plast
Ny produktArtikel #r4674
Förmonterad spikplugg i plast för betong och murverk med skruv (kolstål, försänkt skalle)
- Grundmaterial: Betong (ihålig), Betong (lättbetong), Betong (med sprickor), Betong (osprucken), Murverk (ihåligt), Murverk (massivt), Murverk (putsfylld CMU)
- Typ av skalle: Försänkt skalle
- Godkännanden/testrapporter: Brand, Brand (för mer information kontrollera brandgodkännandet), ETA
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Oslagbar mångsidighet – flexibelt förankringsdjup (godkänd för 50 mm och 70 mm) gör dessa spikplugg i plast lämpliga för ett stort antal infästningar och grundmaterial
- Flera versioner tillgängliga – välj bland flera olika alternativ av skruvhuvuden och korrosionsmotstånd beroende på projektets behov
- Tidsbesparande på arbetsplatsen – dessa spikplugg i plast för betong levereras klar för användning med skruven förmonterad i väggpluggen
- Omfattande dokumentation tillgänglig – se det tekniska databladet för grundläggande information om belastning, motstånd, konstruktion och installation
Användningsområden
- Rainscreen/ventilerade fasader – infästning av konsoler för fasadmontage mot betong och murverk
- Metallbearbetning – montage av räcken, ledstänger, fönsterspröjs och annan arkitektonisk metallbearbetning i betong och murverk
- Öppningar med karm – försänkt skruv som är idealisk för infästning av dörr- och fönsterkarmar
- Passar för montage av fixturer med upp till 260 mm tjocklek (plugglängder från 60–310 mm tillgängliga)
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.