HUD-2 Universalplugg av plast
Ny produktArtikel #r11994423
Universalpluggar i plast för lätt infästning i ihåliga och massiva väggar
- Typ av skalle: Inte tillämpligt
- Material, korrosion: Plast
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Flexibelt – du kan använda samma väggplugg av plast för montage i många material: betong, massivt tegel, håltegel, lättbetong och gipsskivor
- Ökad belastningskapacitet – omdesignad för ännu högre belastningar än tidigare spikplugg i plast från Hilti
- Passar för montage av genomgående komponenter på plats
- Design med anti-rotation – pluggen är omdesignad och har nu klackar som gör att den inte roterar vid när du fäster den, speciellt i håltegel och lättbetong
- Enklare att använda – en bred läpp gör att väggpluggen inte glider in i väggen, och den exakta styrningen av skruven förhindrar skador när skruven dras
Användningsområden
- Fastsättning av elektriska armaturer och kablage
- Skruvning av innerväggsskenor och armaturer
- Observera: skruvar säljs separat, förutom där det tydligt anges på förpackningens innehållsregister (se det tekniska databladet för erforderlig skruvstorlek)