HIT-MM PLUS Injekteringsmassa
Ny produktArtikel #r4445
Standard injekteringsmassa för infästningar i osprucken betong och murverk
- Grundmaterial: Betong (utan sprickor)
- Seismisk belastning: Nej
- Utmattningsbelastning: Nej
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Lösning godkänd för användning i flera material för montage av ankare i betong och murverk
- HIT-SC komposithylsor ger dig mer flexibilitet eftersom du kan kombinera olika hylsor och du sparar dessutom ankarmassa eftersom du kontrollerar exakt mängd i ihåliga material
- Lättare att injektera tack vare kompatibilitet med 12 V och 22 V HDE-fogpistoler.
- Miljövarudeklaration (EPD) finns tillgänglig
Användningsområden
- Fungerar till många olika infästningar med betonghålsten (med fördelningshylsor i plast), massiva block och osprucken betong, där inget godkännande krävs
- Stolpar för staket och räcken, fönstergaller, icke-bärande armering, väggskåp, badrumsinredning, klimatanläggningar och belysning
- Ytbehandling
- Passar för att användas ofta
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.