HIT-FP 700 R Cementbaserad injekteringsmassa
Ny produktArtikel #r13812960
FP 700 cementbaserad injekteringsmassa för brandbeständig strukturell armering
- Grundmaterial: Betong (med sprickor), Betong (utan sprickor)
- Godkännanden/testrapporter: Brand, DIBt, ETA, Seismisk
- Seismisk belastning: Nej
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Cementbaserad brandbeständig injekteringsmassa med vidhäftningsprestanda som ett ingjutet armeringsjärn även vid temperaturer upp till 500 °C – HIT-FP 700 R ger dig möjlighet till en effektiv och godkänd lösning för brandklassade strukturella förankringar enligt EN 1992-1
- Utmärkta bedömningar i samtliga miljödatabaser, ETA för 100 år och ETA för brand
- Ingår som del av Hilti SafeSet-system för säkerställande av god arbetsmiljö, hög produktivitet och perfekt vidhäftning. Detta med hjälp av sugborr, dammsugare, förlängningsslang och injekteringsplugg
- Enkel hantering – den här cementbaserade kemankaren är kompatibelt med din befintliga Hilti injekteringspistol och bidrar till att minimera spill och tid för injektering, speciellt när den används med batteridrivna Hilti HDE Injekteringspistol
- Specificeringsstöd är tillgängligt – använd Hilti PROFIS Engineering-programvara för att förenkla utformning av efterinstallerade brandklassade betong-till-betonganslutningar, eller kontakta ditt lokala Hilti engineering-team för råd om komplexa projekt
Användningsområden
- Cementbaserad brandklassad efterinjektering av armering, inklusive skarvanslutningar mellan ny och befintlig betong som nya pelare och väggar mot bjälklag, bjälklagsförlängningar och stängning av betongöppningar
- Efterinjektering av armeringsjärn för förstärkning av betongkonstruktion, förankring av betong mot betong och för överlappning av armeringsjärn
- Jämfört med hybrid injekteringsmassa (HIT-HY 200-R V3) och epoxibaserad injekteringsmassa (HIT-RE 500 V4) karakteriseras den cementbaserade injekteringsmassan HIT-FP 700-R av en längre härdningsprocess och fungerar i detta avseende som vanlig betong. Produkten är kompatibel med Hilti SafeSet för att skapa en god arbetsmiljö, hög produktivitet och säkerställa en perfekt vidhäftning.
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.